Produkt  BM-PS

excom I/O systém

Kryt neobsazené pozice napájecího modulu

Ident.číslo: 6884044
    • kryt konektoru nepoužitého napájecího zdroje
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101111118
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250381 -/- dokumentace (decentralizované periférie) [AGZ340004]
Tarifní číslo zboží 85389099990
Země původu DE
Hmotnost 115 g

Technické údaje

Síťový protokol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje příslušenství
Okolní teplota -20… +70 °C
Stupeň krytí IP30
Certifikáty DNV-GL, BV, LR, KR

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top