Produkt BM1
excom I/O systém
Prázdný modul
Ident.číslo: 6884036- prázdný modul pro neobsazené pozice v základní desce

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101111095 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- dokumentace (decentralizované periférie) [AGZ340004] |
| Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 84 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Typ přístroje | příslušenství |
| Okolní teplota | -20… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | DNV-GL, BV, LR, KR, KCC |
Data Sheets
| German | 295 KB |
| English | 294 KB |
| French | 294 KB |
| Spanish | 294 KB |
| Czech | 295 KB |
| Dutch | 294 KB |
| Romanian | 294 KB |
| Russian | 134 KB |
| Polish | 295 KB |
| Chinese | 299 KB |
| Turkish | 295 KB |