Produkt  STB16-4RS/1.5-BU

excom I/O systém

Sada 16 ks 4pólových šroubovacích modrých svorek

Ident.číslo: 9909622
    Sada: 4pólové modré šroubové svorky, balení 16 ks
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101271379
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250381 -/- dokumentace (decentralizované periférie) [AGZ340004]
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 49 g

Technické údaje

Síťový protokol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje příslušenství
Stupeň krytí IP20

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top