Produkt D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
excom I/O systém
PROFIBUS konektor RS485-IS
Ident.číslo: 6890944- zástrčka Sub-D FastConnect s kabelovým vývodem 125°, pro připojení oddělovačů segmentů RS485-IS
- konektor musí být připojen k jiskrově bezpečnému připojení RS485-IS

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101165012 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- dokumentace (decentralizované periférie) [AGZ340004] |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 69 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Typ přístroje | příslušenství |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | ATEX |