Produkt FM-IM-2UPLI63X
Procesorová jednotka
pro připojení hlídačů průtoku řady FCS a FCI
IO-Link přístroj se dvěma tranzistorovými spínacími výstupy
Ident.číslo: 7525104- analogový výstup pro průtok
- tranzistorový výstup pro teplotu a poruchu
- nastavení dolní a horní meze průtoku
- sloupec LED pro zobrazení rychlosti proudění a teploty média
- kontrola pracovních a zobrazovacích mezí
- kontrola přerušení vodiče a zkratu na straně senzoru
- k dispozici standardní IO nebo IO-Link mód
- parametrizace pomocí tlačítka nebo software přes IO-Link

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101260571 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 233 g |
Technické údaje
| Funkce | hlídání průtoku |
| Pouzdro | vyhodnocovací zařízení |
| Napájecí napětí | 20…30 VDC |
| Výstupní funkce | analogový výstup |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | svorkovnice |
| Materiál pouzdra | plast, polykarbonát/ABS |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | UL |
Připojovací příslušenství
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
|
IOL-COM/3M
IO-Link rozhraní pro připojení IO-Link přístroje na Io-Link master pomocí konektoru 3,5 mm |
7525110 |
Funkční příslušenství
|
FCST-A4-NA-H1141
Hlídač průtoku pro kapaliny - ponorný senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
6870266 |
|
FCS-G1/2A4-NA/L120
Hlídač průtoku pro kapaliny - ponorný senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
6870359 |
|
FCI-D04A4P-NA-H1141
Hlídač průtoku pro kapaliny - inline senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
6870638 |