Produkt  FCI-D04A4P-NA-H1141

hlídání průtoku

in-line senzor bez integrovaného vyhodnocovacího zařízení

Ident.číslo: 6870638
    • senzor pro kapalná média
    • kalorimetrický princip měření
    • nastavení na vyhodnocovacím zařízení pomocí potenciometru
    • indikace pomocí řady LED
    • rozsah 0,01…1 l/min
    • konektor M12x1
    • 4drátové připojení na vyhodnocovací zařízení
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101174571
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno)
Tarifní číslo zboží 90261029000
Země původu DE
Hmotnost 198 g

Technické údaje

Funkce hlídání průtoku
Pouzdro in-line senzor
Procesní připojení G 1/4''
Médium kapaliny
Funkční princip kalorimetrický
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál senzoru nerez ocel
Materiál pouzdra plast, PBT
Teplota média 0… +80 °C
Okolní teplota -20… +70 °C
Stupeň krytí IP67

Připojovací příslušenství

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184

Funkční příslušenství

7525100
7525102
7525104
100047864

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top