Produkt FCST-A4-NA-H1141
Hlídání průtoku
funkce dle vyhodnocovacího modulu
Čidlo
Ident.číslo: 6870266- termodynamický funkční princip
- funkce dle modulu hlídače průtoku
- volně nastavitelná jednotka senzoru
- montáž pomocí adaptéru
- šroubovací adaptér M18 x 1,5

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101303117 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno) |
| Tarifní číslo zboží | 90261029000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 191 g |
Technické údaje
| Funkce | hlídání průtoku |
| Pouzdro | ponorný senzor |
| Procesní připojení | vnitřní závit M18 × 1.5 |
| Médium | kapaliny |
| Funkční princip | kalorimetrický |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál senzoru | nerez ocel |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Teplota média | -20… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
|
FCA-FCST-G1/4-A4
Šroubovací adaptér pro hlídače průtoku řady F(T)CST pro našroubování do T-kusu nebo návarku, procesní připojení vnější závit G1/4“ |
6870290 |
|
FCA-FCST-G1/2-A4
Šroubovací adaptér pro hlídače průtoku řady F(T)CST pro našroubování do T-kusu nebo návarku, procesní připojení vnější závit G1/2“ |
6870291 |
|
FCA-FCST-G1/2-A4/L037
Šroubovací adaptér pro hlídače průtoku řady F(T)CST pro našroubování do T-kusu nebo návarku, procesní připojení vnější závit G1/2“ |
6870292 |
|
FCA-FCST-N1/2-A4
Šroubovací adaptér pro hlídače průtoku řady F(T)CST pro našroubování do T-kusu nebo návarku, procesní připojení vnější závit 1/2“ NPT |
6870293 |
|
FCA-FCST-G3/4-A4
Šroubovací adaptér pro hlídače průtoku řady F(T)CST pro našroubování do T-kusu nebo návarku, procesní připojení vnější závit G3/4“ |
6870294 |
Funkční příslušenství
|
FM-IM-3UP63X
Vyhodnocovací přístroj pro hlídače průtoku řady FC….-NA…; napájecí napětí 20…30 VDC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; IO-Link zařízení s tranzistorovými výstupy pro průtoku, teplotu a poruchu |
7525100 |
|
FM-IM-3UR38X
Vyhodnocovací přístroj pro hlídače průtoku řady FC….-NA…; napájecí napětí 20…250 VAC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; IO-Link zařízení s tranzistorovými výstupy pro průtoku, teplotu a poruchu |
7525102 |
|
FM-IM-2UPLI63X
Vyhodnocovací přístroj pro hlídače průtoku řady FC….-NA…; napájecí napětí 20…30 VDC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; IO-Link zařízení s analogovým výstupem pro průtok a tranzistorovými výstupy pro teplotu a poruchu |
7525104 |
|
FS121-2UPN8-H1141
Vyhodnocovací přístroj pro hlídače průtoku řady FP…-…-NA-…, FCS…NA…, FCI…NA…; napájecí napětí 17…33 VDC; 12segmentový displej pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; IO-Link zařízení s tranzistorovými výstupy pro průtok a teplotu |
100047864 |