Produkt TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53
Čtecí / zapisovací hlavy HF
pro liniovou topologii s TBEN-*
Ident.číslo: 7030779- kvádrové pouzdro, výška 14mm
- aktivní plocha nahoře
- plast PBT-GF30-V0
- přístroj bez zakončení
- přístoj smí pracovat pouze v liniové topologii TBEN-S*-2RFID-* resp. TBEN-L*-4RFID-*
- maximálně počet účastníků v linii je 32
- pro zakončení je třeba použít příslušný zakončovací odpor (viz Příslušenství)
- berte v úvahu možnost napájení, obzvláště v okamžiku spínání, a maximální zatížení napájení
- ověřte, že nedojde k výpadku napájení
- max. možná délka propojovacích kabelů je 2 m
- max. možná celková délka sběrnice je 50 m
- Ve výchozím nastavení lze příkaz zpracovat pouze jednou čtecí / zapisovací hlavou, což umožňuje režim HF sběrnice vhodný pro statické a pomalé dynamické aplikace
- V HF režimu bus continuous je příkaz proveden současně ve všech hlavách ve sběrnici. Data jsou uložena v kruhové paměti modulu.
- Čtecí / zapisovací hlava obdrží adresu automaticky.
- V případě potřeby je možné adresu změnit.
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
EAN | 4047101431360 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 63 g |
Technické údaje
Technologie | HF RFID |
Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 56 x 30 x 14 mm, Q14 |
Vzdálenost zápisu max. | 72 mm |
Provedení | nevestavné |
Síťový protokol | připojení k RFID systému |
vhodné pro sběrnicový režim u TBEN-* | Ano |
Materiál pouzdra | plast, PBT-GF30-V0, žlutá |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
German | 1946 KB |
English | 1945 KB |
French | 1946 KB |
Spanish | 597 KB |
Czech | 1946 KB |
Dutch | 1946 KB |
Romanian | 1947 KB |
Russian | 1953 KB |
Polish | 1947 KB |
Chinese | 2035 KB |
Turkish | 1947 KB |
Firmware
Konfigurační návod
Konfigurační software
Krátký návod
Pomůcka pro výpočty v módu HF Bus
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Připojovací příslušenství
![]() |
RSE57-TR2/RFID
Zakončovací odpor pro vytvoření liniové RFID topologie |
6934908 |
![]() |
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
T-kus pro vytvoření liniové RFID topologie |
6930573 |
![]() |
VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550
Y kus pro rozvod napájení RFID ve sběrnicové topologii |
6936821 |
![]() |
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BL ident, zásuvka M12 přímá - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: plast PUR |
7030331 |