Produkt  VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550

2násobný rozdělovač

pro RFID liniovou topologii

Ident.číslo: 6936821
    • zásuvka M12 - 2 × zástrčka M12
    • v souladu s RoHS
    • stupeň krytí: IP67
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101445749
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250316 -/- pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu CN
Hmotnost 47 g

Technické údaje

Příslušenství Y rozdělovač
Konektor B M12 x 1
Okolní teplota -30… +90 °C

Montážní příslušenství

6936170

Připojovací příslušenství

6934908
6930573

Select Country

Turck worldwide

to top