Produkt  TBIL-M1-16DXP

I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master

16x univerzální digitální PNP kanál

Ident.číslo: 6814102
    • IO-Link V1.1 Class A
    • pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
    • testováno na vibrace a chvění
    • elektronika modulu zcela zalita
    • stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
    • ATEX zóna 2/22
    • CCC-Ex
    • 2 × slot pro univerzální digitální kanál
    • datové sady I&M podporují instalaci a údržbu
    • IO-Link diagnostika zkratu a napájení
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101341829
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- technologický modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu MX
Hmotnost 284 g

Technické údaje

Síťový protokol IO-Link
Typ signálu digitální výstup, digitální vstup, digitální vstup/výstup
Způsob připojení signálu M12
Typ přístroje I/O hub, I/O modul, kompaktní stanice
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP67/IP69K
Certifikáty ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montážní příslušenství

100014865

Funkční příslušenství

6814024

Připojovací příslušenství — I/O

6625604
6625608
6625640
6625612
6625644
6628112
6625636
U2445
U2187-1

Připojovací příslušenství — sběrnice

6625604

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top