Produkt TBEN-S2-4AI
Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet
4x analogový vstup, nastavit lze napětí, proud, RTD nebo termočlánek
Ident.číslo: 6814025- PROFINET device, EtherNet/IP device, Modbus TCP server, CC-Link IE field basic
- integrovaný ethernet přepínač
- podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
- připojení na ethernet: 2 × 4pinový M8
- systémová redundance PROFINET S2
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 4pinová zástrčka M8 pro napájení
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- každý kanál lze nastavit na měření napětí, proudu, RDT, odporu nebo termočlánku
- měřicí rozsah:
- napětí: ±500 mV, ±100 mV, ±50 mV, ±1 V, 0/1–5 V, ±10 V, 0/2–10 V
- proud: 0/4–20 mA, ±20 mA
- RTD: PT100, NI100, PT200, PT500, PT1000, NI1000
- odpor: 0–100 Ω/400 Ω/2 kΩ/4 kΩ
- termočlánky: typ B, C, E, G, J, K, N, R, S, T
- vstupy diferenční nebo se stejným potenciálem
- Programovatelné ARGEE

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101309249 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 225 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
| Typ signálu | analogový vstup, teplota |
| Způsob připojení signálu | M12 |
| Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Přenosová rychlost sběrnice | 10/100 Mbit/s |
| Připojení sběrnice | 2× M8,4 pinová |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
| Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
| German | 427 KB |
| English | 426 KB |
| French | 427 KB |
| Spanish | 413 KB |
| Czech | 427 KB |
| Dutch | 427 KB |
| Romanian | 427 KB |
| Russian | 291 KB |
| Polish | 429 KB |
| Chinese | 527 KB |
| Turkish | 428 KB |
CAD soubor
Certifikát
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod k obsluze
Přehled produktu
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Seznam příslušenství
Technologický leták
Všeobecný katalog
Montážní příslušenství
|
TB-SG-S
Ochranné pouzdro pro moduly I/O moduly TBEN-S při použití v ATEX zóně 2/22 |
100014866 |
Připojovací příslušenství - napájení
|
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová - zástrčka M8 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625673 |
|
PKG4M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625553 |
|
PKW4M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625559 |
Připojovací příslušenství — I/O
|
WAS5-THERMO
Kompenzační konektor Pt1000 pro TBEN-S2-4AI v režimu termočlánku |
6824260 |
|
RKS4.5T-2-RSS4.5T/TXL
Propojovací stíněný kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6626396 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
Kabel pro průmyslový ethernet, používá se jako propojka modulů TBEN-S. Zástrčka M8 přímá - zástrčka M8 přímá, délka kabelu: 0,2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6630376 |
|
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
Kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M8 přímá - zástrčka M8 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635237 |
|
PSGS4M-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M8 přímá - zástrčka RJ45 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635247 |
|
RSSD-PSGS4M-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M8 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635160 |