Produkt WAS5-THERMO
samostatný konektor
kruhový konektor M12 x 1 se senzorem Pt1000
Ident.číslo: 6824260- příslušenství k termočlánkovým modulům
- zakončovací odpor
- konektor M12 × 1
- kompenzace studených konců
- integrovaný snímač Pt1000

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101179859 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- kabely a konektory |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 27 g |
Technické údaje
| Typ přístroje | samostatný konektor |
| Okolní teplota | -25… +90 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | UL Listed |