Produkt  TBEN-S1-8DOP

Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet

8x digitální PNP 2 A výstup

Ident.číslo: 6814022
    • PROFINET device, EtherNet/IP device, Modbus TCP server, CC-Link IE field basic
    • integrovaný ethernet přepínač
    • podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
    • připojení na ethernet: 2 × 4pinový M8
    • systémová redundance PROFINET S2
    • pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
    • testováno na vibrace a chvění
    • elektronika modulu zcela zalita
    • stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
    • 4pinová zástrčka M8 pro napájení
    • galvanicky izolované napěťové skupiny
    • ATEX zóna 2/22
    • CCC-Ex
    • max. 2 A na výstup
    • kanálová diagnostika výstupů
    • Programovatelné ARGEE
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101299939
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 215 g

Technické údaje

Síťový protokol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Typ signálu digitální výstup
Způsob připojení signálu M8
Typ přístroje I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE)
Přenosová rychlost sběrnice 10/100 Mbit/s
Připojení sběrnice 2× M8,4 pinová
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
Certifikáty ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montážní příslušenství

100014866

Připojovací příslušenství - napájení

6625673
6625553
6625559

Připojovací příslušenství — I/O

6625665
6625668
6627123
6625562
6625568

Připojovací příslušenství — sběrnice

6630376
6635237
6635247
6635160

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top