Produkt  RKC4.441T-2/TXB

Kabely pro senzory a akční členy / PUR

Připojovací kabel

Ident.číslo: 6631010
    • zásuvka M12 přímá 4pinová
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště: modrá
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
    • samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • vhodný pro svařovny
    • bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
    • vysoká odolnost vůči otěru
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101409369
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu CN
Hmotnost 71 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Jmenovité napětí 250 V
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  4.5 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PUR, modrá
Počet žil 4
Stupeň krytí IP67, IP69K
Zvláštní vlastnosti vhodný pro vlečné řetězy
Certifikáty cULus

Montážní příslušenství

6936170
6936206
6905406
6905400
69010
69011
100002048
100002288
100002290

Připojovací příslušenství

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top