Produkt BS8141-0
samostatný konektor
Zástrčka M12×1 přímá
Ident.číslo: 69010- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- UL certifikát
- šroubovací svorky
- 4pinový
- závit Pg7
- průměr kabelu 4.0…6.0 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101458145 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 22 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A |
Počet pinů | 4 |
Typ připojení | šroubovací svorky |
Závit | PG7 |
Materiál pouzdra | plast, PA |
Materiál převlečné matice / šroubu | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
Vnější průměr kabelu | 4…6 mm |
Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.75 mm² |
Jmenovité napětí | 250 V |
Proudové zatížení | 4 A |