Produkt WKC4.441T-2/TXB
Kabely pro senzory a akční členy / PUR
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6629180- zásuvka M12 úhlová 4pinová
- materiál pláště: PUR
- barva pláště: modrá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
- vhodný pro svařovny
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101342932 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 78 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A |
Počet pinů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Jmenovité napětí | 250 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Průměr kabelu | Ø 4.5 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PUR, modrá |
Počet žil | 4 |
Stupeň krytí | IP67, IP69K |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |
Certifikáty | cULus |
Montážní příslušenství
![]() |
HAS8141-0
Samostatná zástrčka M12x1 přímá 4pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0…5.1 mm, průřez žíly 0,14…0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6905406 |
![]() |
HAS8241-0
Samostatná zástrčka M12x1 úhlová 4pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0…5.1 mm, průřez žíly 0,14…0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6905400 |
![]() |
BS8141-0
Samostatná zástrčka M12x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0…6.0 mm, průřez žíly 0,14…0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
69010 |
![]() |
BS8241-0
Samostatná zástrčka M12 × 1 úhlová 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0…6.0 mm, průřez žíly 0,14…0,75 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
69011 |
![]() |
FW-ERSPM0426-SA-P-0408
Samostatná zástrčka M12x1 přímá 5pinová, nasunovací, průměr kabelu 4.0…8.0 mm, průřez žíly 0,14…0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100002048 |
![]() |
FW-ERSPM0416-SA-S-0408
Samostatná zástrčka M12x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0…8.0 mm, průřez žíly 0,25…1.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100002288 |
![]() |
FW-EWSPM0416-SA-S-0408
Samostatná zástrčka M12x1 úhlová 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0…8.0 mm, průřez žíly 0,25…1.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100002290 |
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |
Připojovací příslušenství
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |