Produkt  WKC4.441T-2/TEB

Kabely pro senzory a akční členy / PVC

Připojovací kabel

Ident.číslo: 6628451
    • zásuvka M12 úhlová 4pinová
    • materiál pláště: PVC
    • barva pláště: modrá
    • samozhášivý
    • odolnost vůči chemikáliím a olejům
    • odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
    • bez LABS
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101319613
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu PL
Hmotnost 93 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Jmenovité napětí 250 V
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  4.6 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PVC, modrá
Počet žil 4
Stupeň krytí IP67, IP69K
Certifikáty cULus

Montážní příslušenství

6905406
6905400
69010
69011
100002048
100002288
100002290
6936170
6936206

Připojovací příslušenství

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top