Produkt  RKC4.4T-P7X2-2/TXL

Kabely pro senzory a akční členy / PUR

Připojovací kabel

Ident.číslo: 6626795
    • zásuvka M12 přímá 4pinová
    • 2 LED (žlutá, zelená) viditelné ze všech stran
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště černá
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
    • samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • vhodný pro svařovny
    • bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
    • vysoká odolnost vůči otěru
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047106156435
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu CN
Hmotnost 78 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, průsvitný
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Indikace stavu výstupu LED, žlutá
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  4.5 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PUR, černá
Počet žil 4
Stupeň krytí IP67, IP69K
Zvláštní vlastnosti LED

Montážní příslušenství

6905406
6905400
69010
69011
100002048
100002288
100002290
6936170
6936206

Připojovací příslušenství

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top