Produkt  WKC4T-5/TXL

Kabely pro senzory a akční členy / PUR

Připojovací kabel

Ident.číslo: 6625513
    • zásuvka M12 úhlová 3pinová
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště černá
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
    • samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • vhodný pro svařovny
    • bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
    • vysoká odolnost vůči otěru
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • délka kabelu: 5 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101269116
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu PL
Hmotnost 133 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů 3
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Jmenovité napětí 250 V
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  4.1 mm
Délka kabelu 5.0 m
Materiál kabelu PUR, černá
Počet žil 3
Stupeň krytí IP67, IP69K
Zvláštní vlastnosti vhodný pro vlečné řetězy
Certifikáty cULus

Montážní příslušenství

6905406
6905400
69010
69011
6936170
6936206

Připojovací příslušenství

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top