Produkt QM30VT1
Senzor vibrací a teploty
se sériovým rozhraním
pro připojení radiových stanic DX80
Ident.číslo: 3806275Altern. Obj.číslo : 806275
- Pro detekci hodnot vibrací a teploty
- robustní hliníkové pouzdro
- stupeň krytí IP67
- PVC kabel 2 m se zástrčkou M12 x 1, 5žilový
- Odolnost nárazům až 400g
- součástí dodávky je sada montážní desky BWA-BK-022
- měřicí rozsah teploty:: -40…105 °C
- rozlišení: 1 °C
- přesnost: ± 3 °C
- měřicí rozsah vibrací: 0…46 mm/s RMS
- frekvenční rozsah: 10…4000 Hz
- přesnost: ± 10 % při 25 °C
- napájecí napětí: 3,6…5,5 VDC
- Sériové rozhraní pro připojení k rádiovému účastníkovi rozhlasové radiotelefonní sítě DX80

Všeobecné údaje
EAN | 662488048167 |
Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 137 g |
Technické údaje
Funkce | vibrační senzor |
Typ přístroje | senzor |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Připojení antény | žádný účastník |
Komunikační protokol | 1drátové sériové rozhraní |
Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
Délka kabelu | 2.090 m |
Materiál pouzdra | hliník, AL, černě lakovaný |
Okolní teplota | -40… +105 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Funkční příslušenství
![]() |
DX80N2Q45VT
Bezdrátový senzor Q45, interní baterie, stupeň ochrany krytem IP67, sériové rozhraní pro připojení senzoru vibrací a teploty |
3088439 |
![]() |
DX80N2X1S-P6
Uzly DX80, interní baterie, externí anténa, stupeň ochrany krytem IP67, sériové rozhraní pro připojení senzoru |
3018657 |
![]() |
DX80N2Q45U
Bezdrátový senzor Q45, napájení interní baterií, stupeň krytí IP67, sériové rozhraní pro připojení různých senzorů |
3800203 |
![]() |
DX80N2X6S-P6
Stanice DX80, napájení 10…30 VDC, externí anténa, stupeň krytí IP67, sériové rozhraní pro připojení senzoru |
3095667 |
![]() |
DX80DR2M-H6
Datové rádio DX80, interní baterie, externí anténa, stupeň ochrany krytem IP67, sériové rozhraní pro připojení senzoru, rozhraní RS485 pro komunikaci přes Modbus RTU |
3014392 |