Produkt DX80N2Q45VT
Radio Transmission System
základní přístroj pro snímače vibrací a teploty řady QM42VT1
stanice pro připojení externích senzorů
Ident.číslo: 3088439Altern. Obj.číslo : 88439
- stupeň krytí IP67
- metrický závit M30 x 1.5
- připojení pomocí zásuvky M12 x 1, 4pinové
- integrováná vícebarevná signalizace
- frekvenční pásmo 2,4 GHz
- technologie přeskakování kmitočtů FHSS
- časový multiplex TDMA
- napájecí napětí: 3,6…5,5 VDC
- spotřeba proudu: ≤ 100 µA
- napájení z baterie 2x 3,6 V Li-Ion, články AA, součástí dodávky
- FCC‐ID UE300DX80‐2400‐ tento přístroj splňuje FCC kapitola 15, odstavec C, 15.247 ETSI/EN: v souladu s EN 300 328: V1.7.1 (2006‐05)IC: 7044A‐DX8024
- imunita vůči záření 10 V/m při 80-2700 MHz dle EN 61000-6-2

Všeobecné údaje
| EAN | 662488884390 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 325 g |
Technické údaje
| Funkce | vibrační senzor |
| Typ přístroje | rádiový senzor |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Připojení antény | interní (smyčka) |
| Napájení z baterií | ano |
| Komunikační protokol | 1drátové sériové rozhraní |
| Typ vstupu | vibrace / teplota |
| Typ výstupu | 4barevná LED indikace |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, PBT lexan, černá |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |