Produkt DX80N2X1S-P6
Systém rádiového přenosu
hvězdicová topologie
stanice (FlexPower)
Ident.číslo: 3018657Altern. Obj.číslo : 18657
- externí anténa (připojení RG58 RP-SMA)
- integrovaný ukazatel síly signálu
- konfigurace pomocí DIP přepínačů
- deterministický přenos dat
- technologie přeskakování kmitočtů FHSS
- časový multiplex TDMA
- přenosový výkon: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
- interní bateriové napájení
- vstupy: sériové rozhraní pro připojení senzoru

Montážní příslušenství
|
SMBDX80DIN
montážní panel na lištu DIN, vhodná pro pouzdra CP80, DX80, K80, Q80, provozní teplota: -20…90 °C |
3077161 |
Připojovací příslušenství
|
BWC-LMRSFRPB
přepěťová ochrana, RP-SMA |
3079296 |
|
BWC-1MRSFRSB0.2
prodloužení antény, RP-SMA - RP-SMAF konektory, 0.2m, RG58, koaxiální, útlum: 1,05 dB/m |
3078544 |
|
BWC-1MRSFRSB1
prodloužení antény, RP-SMA - RP-SMAF konektory, 1m, RG58, koaxiální, útlum: 1,05 dB/m |
3078337 |
|
BWC-1MRSFRSB2
prodloužení antény, RP-SMA - RP-SMAF konektory, 2m, RG58, útlum: 1,05 dB/m |
3078338 |
|
BWC-1MRSFRSB4
prodloužení antény, RP-SMA - RP-SMAF konektory, 4 m, RG58, útlum: 1,05 dB/m |
3077488 |
|
BWC-1MRSMN05
prodloužení antény, RP-SMA - zástrčka N, 0,5 m, RG58, útlum: 0,56 dB/m |
3077486 |
|
BWC-1MRSMN2
prodloužení antény, RP-SMA - zástrčka N, 2m, RG58, útlum: 0,56 dB/m |
3077820 |
|
BWC-4MNFN3
Kabel antény, zástrčka N - zásuvka N, délka: 3 m, LMR400, coaxiální, ztráta: 0.22 dB/m |
3077489 |
|
BWC-4MNFN6
prodloužení antény, N zástrčka - N zásuvka, 6m, LMR400, koaxiální, útlum: 0,22 dB/m |
3077490 |
|
BWC-4MNFN15
prodloužení antény, N zástrčka - N zásuvka, 15 m, LMR400, koaxiální, útlum: 0,22 dB/m |
3077821 |
|
BWC-4MNFN30
prodloužení antény, N zástrčka - N zásuvka, 30m, LMR400, koaxiální, útlum: 0,22 dB/m |
3077822 |
Funkční příslušenství
|
BWA-2O6-A
vnější anténa 6 dBi, N zástrčka |
3081081 |
|
BWA-2O8-A
vnější anténa 8 dBi, N zástrčka |
3081080 |
|
BWA-2O2-C
vnitřní anténa 2 dBi, standardní konektor RP-SMA |
3077816 |
|
BWA-2O5-C
vnitřní anténa 5 dBi, konektor RP-SMA |
3077817 |
|
BWA-2O7-C
vnitřní anténa 7 dBi, konektor RP-SMA |
3077818 |