Produkt DX80N2X6S-P6
Systém rádiového přenosu
hvězdicová topologie
stanice
Ident.číslo: 3095667Altern. Obj.číslo : 95667
- externí anténa (připojení RG58 RP-SMA)
- integrovaný ukazatel síly signálu
- konfigurace pomocí DIP přepínačů
- deterministický přenos dat
- technologie přeskakování kmitočtů FHSS
- časový multiplex TDMA
- přenosový výkon: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
- vstupy: 4x PNP, 2x 0…20 mA nebo 0…10 V
- výstupy: 4x PNP, 2x 0…20 mA nebo 0…10 V
- spotřeba proudu: < 60 mA při 24 VDC

Všeobecné údaje
| EAN | 662488956677 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 389.45 g |
Technické údaje
| Funkce | hvězdicová topologie |
| Typ přístroje | stanice |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Připojení antény | zásuvka RP-SMA |
| Napájení z baterií | ne |
| Komunikační protokol | 1drátové sériové rozhraní |
| Typ vstupu | sériové rozhraní |
| Materiál pouzdra | plast, PC |
| Okolní teplota | -20… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | ATEX II 3 G |
Montážní příslušenství
|
K50UX1CRA
Ultrazvukový senzor, difuzní režim, dosah 3 m, sériové rozhraní pro připojení ke stanici DX80 |
3094613 |
|
M12FTH4Q
Senzor teploty a vlhkosti, kovové pouzdro, stupeň krytí IP67, sériové rozhraní pro připojení ke stanici DX80 |
3025895 |
|
SMBDX80DIN
montážní panel na lištu DIN, vhodná pro pouzdra CP80, DX80, K80, Q80, provozní teplota: -20…90 °C |
3077161 |
Připojovací příslušenství
|
BWC-LMRSFRPB
přepěťová ochrana, RP-SMA |
3079296 |
|
BWC-1MRSFRSB0.2
prodloužení antény, RP-SMA - RP-SMAF konektory, 0.2m, RG58, koaxiální, útlum: 1,05 dB/m |
3078544 |
|
BWC-1MRSFRSB1
prodloužení antény, RP-SMA - RP-SMAF konektory, 1m, RG58, koaxiální, útlum: 1,05 dB/m |
3078337 |
|
BWC-1MRSFRSB2
prodloužení antény, RP-SMA - RP-SMAF konektory, 2m, RG58, útlum: 1,05 dB/m |
3078338 |
|
BWC-1MRSFRSB4
prodloužení antény, RP-SMA - RP-SMAF konektory, 4 m, RG58, útlum: 1,05 dB/m |
3077488 |
|
BWC-1MRSMN05
prodloužení antény, RP-SMA - zástrčka N, 0,5 m, RG58, útlum: 0,56 dB/m |
3077486 |
|
BWC-1MRSMN2
prodloužení antény, RP-SMA - zástrčka N, 2m, RG58, útlum: 0,56 dB/m |
3077820 |
|
BWC-4MNFN3
Kabel antény, zástrčka N - zásuvka N, délka: 3 m, LMR400, coaxiální, ztráta: 0.22 dB/m |
3077489 |
|
BWC-4MNFN6
prodloužení antény, N zástrčka - N zásuvka, 6m, LMR400, koaxiální, útlum: 0,22 dB/m |
3077490 |
|
BWC-4MNFN15
prodloužení antény, N zástrčka - N zásuvka, 15 m, LMR400, koaxiální, útlum: 0,22 dB/m |
3077821 |
|
BWC-4MNFN30
prodloužení antény, N zástrčka - N zásuvka, 30m, LMR400, koaxiální, útlum: 0,22 dB/m |
3077822 |
Funkční příslušenství
|
BWA-2O6-A
vnější anténa 6 dBi, N zástrčka |
3081081 |
|
BWA-2O8-A
vnější anténa 8 dBi, N zástrčka |
3081080 |
|
BWA-2O2-C
vnitřní anténa 2 dBi, standardní konektor RP-SMA |
3077816 |
|
BWA-2O5-C
vnitřní anténa 5 dBi, konektor RP-SMA |
3077817 |
|
BWA-2O7-C
vnitřní anténa 7 dBi, konektor RP-SMA |
3077818 |