Produkt  K50L2RGB7Q

Signální LED světla

poziční světlo

Ident.číslo: 3802145

Altern. Obj.číslo : 802145

    • LED signalizace kolem dokola
    • lze nastavit
    • závit M30 x 1,5
    • stupeň krytí IP67 / IP69K
    • až sedm standardních barev dle tabulky (COL1, COL 2 a COL3, blikání)
    • pomocí pro Editor lze nastavit až 14 barev, barevné animace
    • konektor M12x1
    • napájecí napětí 18…30 VDC
#

Všeobecné údaje

EAN 662488014872
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- hlásič
Tarifní číslo zboží 85318070000
Země původu US
Hmotnost 136 g

Technické údaje

Funkce bodové světlo
Barva světla RGB
Počet barev /segmentů 7
Stmívání ne
lze kaskádovat ne
Výstupní funkce spínací, bezpotenciálový
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PC, černá
Window material polykarbonát, difuzní
Okolní teplota -40… +50 °C
Stupeň krytí IP66/IP67/IP69

Montážní příslušenství

3032723
3052521

Připojovací příslušenství

6625013
6625025
6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top