Produkt SMB30SC
Příslušenství
montážní úchytka
Ident.číslo: 3052521Altern. Obj.číslo : 52521
- montážní úhelník
- plast, černý
- pro 30mm závity
- pro instalaci na zeď slouží 2 matice M7 pro klíč č. 11 a 2 šrouby M7 (není součástí dodávky)

Všeobecné údaje
| EAN | 662488525217 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 82.55 g |
Technické údaje
| Příslušenství | montážní úchytka |
| pro použití | válcové senzory |
| Velikost | 29 x 66.5 x 58.7 mm |
| Materiál pouzdra | plast, polyester |