Produkt SMB30A
Příslušenství
montážní úchytka
Ident.číslo: 3032723Altern. Obj.číslo : 32723
- provedení M30
- pro závitová pouzdra M30

Všeobecné údaje
| EAN | 662488327231 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | VN |
| Hmotnost | 81.65 g |
Technické údaje
| Příslušenství | montážní úchytka |
| pro použití | válcové senzory |
| Velikost | 69 x 45 x 61 mm |
| Materiál pouzdra | kov, V4A 1.4401 (AISI 316) |