Produkt LE550KQ
Optický senzor
Difuzní laserový senzor (triangulace)
se spínacím výstupem a IO-Link
Ident.číslo: 3097761Altern. Obj.číslo : 97761
- 2místný, 8segmentový displej
- otočná zástrčka M12 x 1, 5pinová
- rozsah: 100…1000 mm
- laser třídy 2, červený, 650 nm, dle IEC 60825-1:2007
- rozlišení pro vzdálenost 100 mm - 600 mm: < 0,5 mm
- rozlišení pro vzdálenost 600 mm - 1000 mm: < 1 mm
- napájecí napětí: 12…30 VDC
- 1x spínací PNP výstup s IO-Link komunikací
- přenos procesní hodnoty a nastavení pomocí IO-Link

Všeobecné údaje
| EAN | 662488977610 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optické měření vzdálenosti |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 90.72 g |
Technické údaje
| Funkce | senzor přiblížení |
| Druh provozu | triangulace |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 56 x 26 x 77 mm, LE550 |
| Rozsah | 100…1000 mm |
| Optické rozlišení | 1 mm |
| Barva světla | červená |
| Laserová třída | 2 |
| Napájecí napětí | 12…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | kov, zinková slitina, černá |
| Okolní teplota | -20… +55 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Speciální vlastnosti | zastavení/zpomalení |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |
|
RKS4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus |
6626361 |
|
WKS4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus |
6626364 |
Funkční příslušenství
|
BL67-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL67 |
6827386 |
|
BL20-E-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL20 |
6827385 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
|
TBIL-M1-16DXP
16kanálový I/O hub pro připojení 16 digitálních PNP signálů (každý kanál lze samostatně nastavit jako vstup nebo výstup) na IO-Link master |
6814102 |
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |