Produkt  K90LGRBPQ

Signální LED světla

poziční světlo

Ident.číslo: 3097120

Altern. Obj.číslo : 97120

    • LED signalizace kolem dokola
    • stupeň krytí IP67
    • metrický závit M30 x 1.5
    • zástrčka M12 x 1, 5pinová
    • barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / modrá (COL 3)
    • možnost nastavení blikání (1,6 Hz)
    • napájecí napětí: 12…30 VDC
    • lze nastavit
    • vstupy: PNP
#

Všeobecné údaje

EAN 662488971205
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- hlásič
Tarifní číslo zboží 85318070000
Země původu US
Hmotnost 217.72 g

Technické údaje

Funkce bodové světlo
Barva světla zelená, červená, modrá
Počet barev /segmentů 3
Stmívání ne
lze kaskádovat ne
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PC
Window material polykarbonát, difuzní
Okolní teplota -40… +50 °C
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

3032723
3052521

Připojovací příslušenství

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top