Produkt BI10U-M18-IOL6X2-H1141
Indukční senzor
IO-Link komunikace a konfigurace
Ident.číslo: 1644875- závitové pouzdro M18 x 1
- chromovaná mosaz
- faktor 1 pro všechny kovy
- stupeň krytí IP68
- odolnost vůči magnetickému poli
- vysoká spínací vzdálenost
- DC 4drát, 10…30 VDC
- konektor M12 x 1
- konfigurace a komunikace pomocí IO-Link v1.1 nebo standardních I/O
- elektrické výstupy lze konfigurovat nezávisle na sobě
- spínací vzdálenost a hysterezi výstupu lze nastavit
- identifikace pomocí paměti 32 bytů
- kontrola teploty s nastavitelnými mezemi
- různé časové funkce a kontrola impulzů

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101377156 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 53 g |
Technické údaje
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M18 x 1 |
| Jmenovitá spínací vzdálenost | 10 mm |
| Provedení | vestavné |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP/NPN |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Frekvence spínání | 0.50 kHz |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP68 |
| Speciální vlastnosti | uprox®3, odolnost vůči magnetickému poli, faktor 1 |
Montážní příslušenství
|
BST-18B
Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947214 |
|
MW18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
|
BSS-18
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901320 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
Funkční příslušenství
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |