Produkt BIM-NST-Y1X
Magnetický senzor
pro pneumatické válce
Ident.číslo: 1058400- plast PA12-GF30
- magnetoinduktivní senzor
- DC 2drát, 8,2 VDC
- výstup dle EN 60947-5-6 (NAMUR)
- připojení kabelem
- ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1
- ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20
- SIL 2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 s HFT0
- SIL 3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 s redundantní konfigurací HFT1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101064223 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magnetoinduktivní senzor senzor přiblížení |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 70 g |
Technické údaje
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 28 x 17 x 14 mm, NST |
| Válcové pouzdro | T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder |
| Napájecí napětí | nom. 8.2 VDC |
| Výstupní funkce | NAMUR |
| Elektrické připojení | kabel |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál pouzdra | plast, PA12-GF30 |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Montážní příslušenství
|
KLN3
Montážní úchytka pro magnetické senzory na válcích s rybinovou drážkou nebo T drážkou, šířka: 5,2…13,5 mm; materiál: eloxovaný hliník |
6970504 |
|
KLF1
Úchytka pro montáž magnetických senzorů na profilové válce s vnějším rybinovým vedením; pro všechny průměry válců, materiál: eloxovaný hliník |
6970401 |
|
KLF2
Úchytka pro montáž magnetických senzorů na profilované válce (IMI Norgen), průměr válce: 32…100 mm; materiál: eloxovaný hliník |
6970402 |
|
SMC-325
Úchytka pro montáž magnetických senzorů na SMC válce, šířka 4 mm, materiál: eloxovaný hliník |
A3106 |
Funkční příslušenství
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Oddělovací spínací zesilovač; dvoukanálový; SIL2 dle IEC 61508; Ex provedení; 2 tranzistorové výstupy; vstupní signál Namur; odpojitelná kontrola na přerušení vodiče a zkrat; přepínatelný mezi pracovním a klidovým proudem; zdvojení signálu; odnímatelné šroubovací svorky; šířka 12,5 mm; napájení 24 VDC |
7580020 |