Produkt SMC-325
Příslušenství pro magnetické senzory
Montážní držák pro profilované válce SMC
pro senzory NST
Ident.číslo: A3106- montáž na profilované válce SMC
- pro různé průměry válců
- kov: eloxovaný hliník

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101452099 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 11.34 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní úchytka |
| pro použití | magnetické senzory |
| Úchytka dle průměru válce | alle |
| Úchytka dle typu válce | profilovaný válec (SMC) |
| Velikost | 28 x 8 mm |
| Materiál pouzdra | kov, AL, eloxováno |