Produkt  KLN3

Příslušenství pro magnetické senzory


hliníková montážní úchytka

pro válce s rybinovou a T drážkou

Ident.číslo: 6970504
    • montáž na válce s rybinovou a T drážkou
    • pro různé průměry válců
    • kov: eloxovaný hliník
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101519471
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 76169990990
Země původu CN
Hmotnost 7 g

Technické údaje

Příslušenství Montážní úchytka
pro použití magnetické senzory
Úchytka dle průměru válce alle
Úchytka dle typu válce profilované válce, válce s rybinovou nebo T drážkou
Velikost 22 x 8 mm
Materiál pouzdra kov, AL, eloxováno

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top