Produkt KLF2
montážní příslušenství
Montážní držák
pro profilované válce (IMI Norgren)
Ident.číslo: 6970402- montáž na profilované válce (IMI Norgen)
- průměr válce: 32 … 100 mm
- kov: eloxovaný hliník

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101114263 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 12 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní úchytka |
| pro použití | magnetické senzory |
| Úchytka dle průměru válce | 32...100 mm |
| Úchytka dle typu válce | profilovaný válec (IMI Norgen) |
| Velikost | 21 x 10 mm |
| Materiál pouzdra | kov, AL, eloxováno |