Produkt IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Oddělovací spínací zesilovač
2kanálový
Ident.číslo: 7580020- dva tranzistorové výstupy (≤ 10 kHz)
- nastavit lze: dva kanály nebo zdvojení signálu
- nastavitelný pracovní režim (spínací/rozpínací)
- kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče (lze vypnout)
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- odnímatelné šroubovací svorky
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
- použití v zóně 2
- SIL 2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101310597 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- oddělovací spínací zesilovač |
| Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 160 g |
Technické údaje
| Typ signálu | Digitální vstup |
| Typ přístroje | oddělovací spínací zesilovač |
| Ex provedení | ano |
| Certifikáty | ATEX |
| Funkční bezpečnost (SIL/PL) | SIL2 |
| Jmenovité napětí | 24 VDC |
| Počet kanálů | 2 |
| Digitální výstup | Tranzistorový výstup |
| Elektrické připojení | odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 228 KB |
| English | 224 KB |
| French | 226 KB |
| Spanish | 227 KB |
| Czech | 227 KB |
| Dutch | 223 KB |
| Romanian | 224 KB |
| Russian | 258 KB |
| Polish | 227 KB |
| Chinese | 292 KB |
| Turkish | 226 KB |
Bezpečnostní návod
CAD soubor
Certifikát
EPLAN Electric P8
EU Prohlášení o shodě
Katalog
Krátký návod
Produktový leták
Technologický leták
Montážní příslušenství
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Odporový modul WM1 umožňuje kontrolovat zkrat a přerušení vodiče v přívodních vedeních mechanických kontaktů k vyhodnocovacím přístrojům Turck, které jsou vybaveny vstupy pro senzory dle EN 60947-5-6 (NAMUR). |
0912101 |