Produkt NI4-DSC26-2Y1X2-H1140
Indukční senzor
dvojitý senzor pro rotační pohony
Ident.číslo: 1051001- kvádrové pouzdro DSC26
- plast PP
- dva výstupy pro kontrolu polohy rotačního pohonu
- montáž na všechny standardní aktuátory
- DC 2drát, 8,2 VDC
- 2 × výstup dle EN 60947-5-6 (NAMUR)
- konektor M12 × 1
- ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1
- ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20
- SIL 2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 s HFT0
- SIL 3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 s redundantní konfigurací HFT1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101145274 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 25 g |
Technické údaje
| Pouzdro | dvojitý senzor pro rotační pohony |
| Velikost | 28 x 42 x 26 mm, DSC26 |
| Jmenovitá spínací vzdálenost | 4 mm |
| Provedení | nevestavné |
| Napájecí napětí | nom. 8.2 VDC |
| Výstupní funkce | NAMUR |
| Frekvence spínání | 0.050 kHz |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, PP |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Montážní příslušenství
|
BTS-DSC26-EB3
Ovládací sada (puk) pro dvojité senzory, sepnuto v koncové poloze, rozteč děr na pohonu: 30 x 130 mm; připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 30 mm / Ø max.85 mm |
6900224 |
|
BTS-DSC26-EB20
Ovládací sada (puk) pro dvojité senzory, sepnuto v koncové poloze, rozteč děr na pohonu: 80 x 30 mm a 130 x 30 mm; připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 30 mm/Ø: max. 35 mm; k dispozici také: distanční díl BTS-DSC26-UR10 pro hřídele vysoké 20 mm (prodloužení hřídele) |
100002102 |
|
BTS-DSC26-UR10
Distanční díl pro ovládací element dvojitých senzorů BTS-DSC26-EB20 |
100002103 |
|
IMC-DI-22EX-PNO/24VDC
2-channel isolating switching amplifier with M12x1 males, for peripheral use, IP67, zones 2/22, input circuits II(1) Ex ia, PNP transistor output NO |
7560003 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.441T-2/TEB
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, modrá, cULus certifikát |
6628444 |
Funkční příslušenství
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Oddělovací spínací zesilovač; dvoukanálový; SIL2 dle IEC 61508; Ex provedení; 2 tranzistorové výstupy; vstupní signál Namur; odpojitelná kontrola na přerušení vodiče a zkrat; přepínatelný mezi pracovním a klidovým proudem; zdvojení signálu; odnímatelné šroubovací svorky; šířka 12,5 mm; napájení 24 VDC |
7580020 |