Produkt BTS-DSC26-EB3
montážní příslušenství
Ovládací sada (puk)
Ident.číslo: 6900224- v koncové poloze sepnuto
- ukazatel polohy otočný o 90°
- rozteč otvorů na přírubě: 30 x 130 mm
- připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 30 mm / Ø max.85 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101007503 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 97 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Ovládací element (puk) |
| pro použití | dvojité senzory |
| Velikost | 50 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 102 mm |
| Materiál pouzdra | plast, PA6 |