Produkt IMC-DI-22EX-PNO/24VDC
Oddělovací spínací zesilovač
2kanálový
Ident.číslo: 7560003- 2kanálový spínací oddělovač
- kontrola vstupního obvodu na přerušení vodiče/zkrat
- spínací tranzistorový PNP výstup
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- stupeň krytí IP67
- připojení zástrčkou M12
- ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU
- použití v zóně 2/22

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101120783 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- oddělovací spínací zesilovač |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 166 g |
Technické údaje
| Typ signálu | Digitální vstup |
| Typ přístroje | oddělovací spínací zesilovač |
| Ex provedení | ano |
| Certifikáty | ATEX, IECEx, TR CU |
| Funkční bezpečnost (SIL/PL) | SIL2 |
| Jmenovité napětí | 24 VDC |
| Počet kanálů | 2 |
| Digitální výstup | Tranzistorový výstup |
| Elektrické připojení | připojení příruby M12 |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Typ výrobku | IMC |
Montážní příslušenství
|
IMC-SG
Ochranné pouzdro (kovová krycí deska) pro moduly řady Turck IMC (nasazení v zóně 2/22) |
7560016 |
|
SC-M12/3GD
bezpečnostní kryt pro senzory s konektorem M12x1 a certifikátem dle ATEX II 3 G, resp. II 3 D |
6900390 |