Produkt BTS-DSC26-EB20
montážní příslušenství
Ovládací element (puk)
Ident.číslo: 100002102- v koncové poloze sepnuto
- ukazatel polohy otočný o 90°
- rozteč otvorů na přírubě: 80 x 30 mm
- připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 30 mm / Ø max.38 mm
- k dispozici také: distanční díl BTS-DSC26-UR10 pro hřídele vysoké 20 mm (prodloužení hřídele)

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101457728 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 60 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Ovládací element (puk) |
| pro použití | dvojité senzory |
| Velikost | 47.6 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 53 mm |
| Materiál pouzdra | plast, PA6 |
Montážní příslušenství
|
BTS-DSC26-UR10
Distanční díl pro ovládací element dvojitých senzorů BTS-DSC26-EB20 |
100002103 |