Produkt CMVT-M8TA1X-LI2IOL-H1141
Senzor vibrací a teploty
pro kontrolu stavu s IO-Link a 4… 20 mA
Ident.číslo: 100050420- nerezové pouzdro se závitem M8
- RMS výstupní rychlost a RMS zrychlení, špička
- RMS měřicí rozsah zrychlení 10 g, špička 14 g
- detekce v jedné ose
- frekvenční rozsah lze nastavit
- IO-Link, PNP, 4…20 mA
- rozsah měření teploty -40…+80 °C
- vysoký stupeň krytí IP66 / IP67
- 4pinový konektor M12 × 1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101673708 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 137 g |
Technické údaje
| Funkce | Senzor vibrací a teploty |
| Napájecí napětí | 18…30 VDC |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez ocel |
| Okolní teplota | -40… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP66/IP67 |
Montážní příslušenství
|
MA-M8-1/2-BSPT
Montážní adaptér M8 - 1/2″ BSPT |
100050775 |
|
MA-M8-1/4-NPT
Montážní adaptér M8 - 1/4″ NPT |
100050776 |
|
MA-M8-1/4-UNF28G
Montážní adaptér M8 - 1/4″ UNF 28 G |
100050777 |
|
MA-M8-3/8-24UNF2A
Montážní adaptér M8 - 3/8″ 24 UNF 2A |
100050778 |
|
MA-M8-M6
Montážní adaptér M8 - M6 |
100050779 |
|
MA-M8-M10
Montážní adaptér M8 - M10 |
100050780 |
|
MA-M8-M12
Montážní adaptér M8 - M12 |
100050781 |
|
MA-M8-M16
Montážní adaptér M8 - M16 |
100050782 |
|
MA-M8-M20
Montážní adaptér M8 - M20 |
100050783 |
|
MA-M8-M24
Montážní adaptér M8 - M24 |
100050784 |
|
MA-M8-M30
Montážní adaptér M8 - M30 |
100050785 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625503 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
Funkční příslušenství
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |