Produkt  MA-M8-M20

Montážní adaptér

Ident.číslo: 100050783
    • vnitřní závit: M8 × 10 mm
    • vnější závit: M20 × 34 mm
    • nerez V4A
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101678598
Tarifní číslo zboží 73269098900
Země původu DE
Hmotnost 160 g

Data Sheets

Select Country

Turck worldwide

to top