Produkt  MA-M8-M10

Montážní adaptér

Ident.číslo: 100050780
    • vnitřní závit: M8 × 10 mm
    • vnější závit: M10 × 18 mm
    • nerez V4A
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101678567
Tarifní číslo zboží 73269098900
Země původu DE
Hmotnost 60 g

Data Sheets

Select Country

Turck worldwide

to top