Produkt RU80D-M18M-LIU8X2-H1141
Ultrazvukový senzor
reflexní snímač
Ident.číslo: 100039009- hladké čelo akustického měniče
- závitové pouzdro M18, zalito
- připojení konektorem M12x1
- měřicí rozsah nastavitelný tlačítkem
- teplotní kompenzace
- mrtvá zóna: 8 cm
- rozsah: 80 cm
- rozlišení: 1 mm
- nastavitelná spínací hystereze
- úzký zvukový kužel
- 1x spínací výstup PNP/NPN, , IO-Link, teach-in, synchronizace
- 1× analogový výstup , 4… 20 mA / 0…20 mA / 0…10 V
- lze nastavit spínací / rozpínací
- přenos procesní hodnoty a nastavení pomocí IO-Link
- lze nastavit režim reflexní závory

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101596427 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrazvukový senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 56 g |
Technické údaje
| Funkce | senzor přiblížení |
| Druh provozu | runtime |
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M18 x 1 |
| Směr vyzařování | přímá |
| Rozsah | 80…800 mm |
| Rozlišení | 1 mm |
| Napájecí napětí | 18…30 VDC |
| Spínací funkce | spínací/rozpínací |
| Výstupní funkce | PNP/NPN, analogový výstup |
| Napěťový výstup | 0…10 V |
| Proudový výstup | 4…20 mA |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn, niklováno |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | CE, cULus |
| Speciální vlastnosti | synchronizace, vstup Teach, odolnost vůči chemikáliím |
Montážní příslušenství
|
MW18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Funkční příslušenství
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
|
BL67-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL67 |
6827386 |
|
BL20-E-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL20 |
6827385 |
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |