Produkt  FS100-300L-60-2UPN8-H1141

Hlídač průtoku

Ident.číslo: 100028425
    • šroubovací adaptér s vnějším závitem G1/2“ součástí dodávky
    • materiál pouzdra elektroniky / části v kontakty 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
    • hloubka ponoření 41,9 mm
    • signalizace procesní hodnoty pomocí sloupce LED
    • hlídání průtoku kapalných médií
    • stupeň krytí IP66, IP67 a IP69K
    • nastavení rychlosti proudění pomocí funkce Teach
    • 10…33 VDC
    • spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, IO-Link
    • konektor M12 x 1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101540611
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno)
Tarifní číslo zboží 90261029000
Země původu DE
Hmotnost 382 g

Technické údaje

Funkce hlídání průtoku
Pouzdro s displejem (integrované čidlo)
Procesní připojení vnější závit G 1/2″
Délka tyče (L1) 70  mm
Hloubka ponoru L 41.9  mm
Médium kapaliny
Napájecí napětí 10…33 VDC
Výstupní funkce lze nastavit spínací/rozpínací, PNP/NPN
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Teplota média -25… +85 °C
Okolní teplota -40… +80 °C
Stupeň krytí IP66/IP67/IP69K
Certifikáty CE, cULus

Montážní příslušenství

100001987
100001988
100001989
100001990
100001991

Připojovací příslušenství

6625025
6625013

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top