Produkt TN-R42TC-EX
Čtecí / zapisovací hlavy HF
do prostředí s nebezpečím výbuchu
Ident.číslo: 100020166- válcové pouzdro
 - svorkovnice Ex e s pružinovými svorkami
 - pouzdro vyroben z nerez oceli V2A
 - čelní plocha z polymeru s kapalnými krystaly
 - trvale čitelné označení vypalované laserem
 - plastová přední krytka (aktivní plocha) musí být bez kovu (nevestavná montáž)
 - napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
 - konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident
 - ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1
 - ATEX kategorie II 2 D, Ex zóna 21
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101526417 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace | 
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 | 
| Země původu | DE | 
| Hmotnost | 573 g | 
Technické údaje
| Technologie | HF RFID | 
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 | 
| Pouzdro | válcové pouzdro | 
| Velikost | Ø 42 mm | 
| Provedení | nevestavné | 
| Síťový protokol | připojení k RFID systému | 
| Okolní teplota | -20… +40 °C | 
| Stupeň krytí | IP67 | 
| Certifikáty | ATEX II 2 G, ATEX II 2 D | 
Připojovací příslušenství
								 
								 | 
							
								CABLE-BLIDENT-2M/S2500
								 Standardní BL ident kabel, 4žilový, stíněný, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR žlutá  | 
							100019079 | 
								 
								 | 
							
								RS4.5T-2/S2500
								 Kabel BL ident, zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR žlutá  | 
							100028733 |