Produkt RS4.5T-2/S2500
Kabel RFID standardní provedení
Připojovací kabel
Ident.číslo: 100028733- 4žilový/ AWG 24/AWG 22
 - materiál pláště: PUR, barva: žlutá
 - bez halogenů a LABS
 - stínění: hliníková fólie, zinkované měděné opředení
 - průměr pláště: 6,9 mm
 - vhodné pro použití ve vlečných řetězech, odolné proti oleji, vysoce pružné.
 - UL kabel, typ 20549
 - otevřený konec
 - délka kabelu: 2 m
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101541601 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel | 
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 | 
| Země původu | PL | 
| Hmotnost | 134 g | 
Technické údaje
| Použití | RFID | 
| Tvar pouzdra | Připojovací kabel | 
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, kódování A | 
| Počet pinů | 5 | 
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá | 
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno | 
| Jmenovité napětí | 30 V | 
| Průměr kabelu | Ø 6.9 mm | 
| Délka kabelu | 2.0 m | 
| Materiál kabelu | PUR, žlutá | 
| Počet žil | 2 | 
| Stupeň krytí | IP67 |