Produkt CABLE-BLIDENT-2M/S2500
Kabel RFID standardní provedení
Ident.číslo: 100019079- 4žilový/ AWG 24/AWG 22
 - materiál pláště: PUR, barva: žlutá
 - bez halogenů a LABS
 - stínění: hliníková fólie, zinkované měděné opředení
 - průměr pláště: 6,9 mm
 - vhodné pro použití ve vlečných řetězech, odolné proti oleji, vysoce pružné.
 - UL kabel, typ 20549
 - délka kabelu: 2 m
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101524819 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel | 
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 | 
| Země původu | PL | 
| Hmotnost | 128 g | 
Technické údaje
| Použití | RFID | 
| Počet vodičů | 4 | 
| Průřez žíly | 0.25 mm² | 
| Průměr kabelu | Ø 6.9 mm | 
| Délka kabelu | 2.0 m | 
| Materiál kabelu | PUR, žlutá | 
| Stínění | ano |