Produkt TN-M18-IOL2-H1141
Čtecí / zapisovací hlavy HF
IO-Link
Ident.číslo: 100012160- závitové pouzdro M18 x 1
- chromovaná mosaz
- procesní hodnota v 32bitovém IO-Link telegramu
- možný provoz v SIO režimu
- RSSI výstup
- alarmový výstup, lze nastavit (např. mez RSSI)
- Funkce hesla pro přístup k tagu (pro povolení funkce hesla je nutné použít samostatný hardware)
- Počítadlo provozních hodin
- zástrčka M12 x 1, 4pinová

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101514186 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | LK |
| Hmotnost | 64 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M18 x 1 |
| Provedení | nevestavné |
| Síťový protokol | IO-Link |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |
| Okolní teplota | -25… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
| German | 1055 KB |
| English | 1055 KB |
| French | 1056 KB |
| Czech | 1056 KB |
| Dutch | 1055 KB |
| Romanian | 1056 KB |
| Russian | 1062 KB |
| Polish | 1056 KB |
| Chinese | 1142 KB |
| Turkish | 1056 KB |
Funkční blok/knihovna
| CODESYS funkční blok RFID IO-Link čtecí/zapisovací přístroje IOL2 | 26224 KB |
| TIA funkční blok RFID IO-Link čtecí/zapisovací přístroje IOL2 | 671 KB |
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Návod k obsluze
Produktový leták
Montážní příslušenství
|
BSN 18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: PA66-GF |
69472 |
|
BST-18N
Montážní úchytka bez pevného dorazu pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947215 |
|
QM-18
Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz vnější závit M24 x 1.5 Upozornění: Spínací vzdálenost senzorů se může lišit při použití úchytek pro rychlou montáž. |
6945102 |
|
BST-18B
Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947214 |
|
BSS-18
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901320 |
|
BSS-SPV2
Deska pro přivaření pro úchytku BSS |
6901316 |
|
BSS-TSM 2 pcs
Matice pro lištu DIN pro montážní úchytky BSS a BSM |
6901323 |
|
MW18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
Funkční příslušenství
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |