Produkt BST-18N
montážní příslušenství
montážní klip pro typy M18
- bez funkce dead-stop
- plast PA6

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101248364 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 22 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní svorka |
| pro použití | indukční senzory válcové senzory, čtecí / zapisovací hlavy |
| Velikost | 30 x 40 x 24 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 18 mm |
| Materiál pouzdra | plast, PA6, černá |