Produkt  TN-Q80-H1147/C53

Čtecí / zapisovací hlavy HF

pro liniovou topologii s TBEN-*

Ident.číslo: 100010648
    • kvádrové pouzdro, výška 40 mm
    • aktivní plocha nahoře
    • plast PBT-GF30-V0
    • přístroj bez zakončení
    • přístoj smí pracovat pouze v liniové topologii TBEN-S*-2RFID-* resp. TBEN-L*-4RFID-*
    • maximálně počet účastníků v linii je 32
    • pro zakončení je třeba použít příslušný zakončovací odpor (viz Příslušenství)
    • berte v úvahu možnost napájení, obzvláště v okamžiku spínání, a maximální zatížení napájení
    • ověřte, že nedojde k výpadku napájení
    • max. možná délka propojovacích kabelů je 2 m
    • max. možná celková délka sběrnice je 50 m
    • Ve výchozím nastavení lze příkaz zpracovat pouze jednou čtecí / zapisovací hlavou, což umožňuje režim HF sběrnice vhodný pro statické a pomalé dynamické aplikace
    • V HF režimu bus continuous je příkaz proveden současně ve všech hlavách ve sběrnici. Data jsou uložena v kruhové paměti modulu.
    • Čtecí / zapisovací hlava obdrží adresu automaticky.
    • V případě potřeby je možné adresu změnit.
    • napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
    • konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101513844
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 84719000000
Země původu DE
Hmotnost 330 g

Technické údaje

Technologie HF RFID
Standardy komunikace a protokolů ISO 15693, NFC Typ 5
Pouzdro kvádrové pouzdro
Velikost 92 x 80 x 40 mm, Q80
Vzdálenost zápisu max. 146 mm
Provedení nevestavné
Síťový protokol připojení k RFID systému
vhodné pro sběrnicový režim u TBEN-* Ano
Materiál pouzdra plast, PBT-GF30-V0, žlutá
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP67

Připojovací příslušenství

6934908
6930573
6936821
7030331

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top