Produkt  TCG20-UMTS-WLAN-5ETH-CRS-01

Turck Cloud Gateway

brána UMTS/WLAN

Ident.číslo: 100002560
    • kompletně šifrovaná komunikace (TLS v1.2, AES128 / AES256)
    • 5x ethernet port
    • 1x rozhraní CAN
    • 1x sériové rozhraní RS232 / RS485
    • Modbus TCP Client/Server
    • Modbus RTU Master/Slave
    • OPC UA Server
    • CODESYS síťové proměnné
    • SNMP Manager
    • OpenVPN Client
    • WEB-PLC programovací jazyk
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101465082
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 439 g

Technické údaje

Produktová řada TCG20
Typ přístroje cloudová komunikační brána
Stupeň krytí IP20
Rozhraní 5x RJ45, CANopen, RS232, RS485
Rádiové rozhraní UMTS, WLAN
Sběrnicový master Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Sběrnicová stanice Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Programování Webové EDGE-PLC
Certifikáty CE
Okolní teplota 0… +55 °C

Montážní příslušenství

100002937
100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128
9940005
9940006
9940008
9940007
9940009

Připojovací příslušenství

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top